(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใส่และปลดล็อคด้วยการสั่งงานระยะไกลได้
· การทำงานทั้ง 2 อย่างการดูดหรือการกลับคืนทำได้โดยการจ่ายแรงดันไฟฟ้าพัลส์บวกหรือลบ และจะรักษาสภาพไม่มีพลังงานไฟฟ้าตามตำแหน่งนั้นๆ
· เปิดปิดฉุกเฉินได้ด้วยกุญแจ
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ดักฝุ่นแบบใช้ไฟฟ้า / เครื่องส่งหรือกระจายไฟฟ้าแรงสูง / เครื่องตัดแต่งโลหะ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ประเภทโหมดเปิดเครื่องอย่างต่อเนื่อง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 125 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 25 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 23.5 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 6 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +40°C | ความชื้นในการทำงานโดยรอบ | 85% RH หรือน้อยกว่า |
รหัสรุ่น/ Part number | ประเภทการเก็บรักษา | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 50131 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-38 ในชุด ตัวล็อคโซลินอยด์สำหรับมุม LE-38
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง