(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กุญแจไฟฟ้าสำหรับประตูขนาดเล็กและเล็ก
[คุณสมบัติ]
· การทำงานทั้ง 2 อย่างการดูดหรือการกลับคืนทำได้โดยการจ่ายแรงดันไฟฟ้าพัลส์บวกหรือลบ และจะรักษาสภาพไม่มีพลังงานไฟฟ้าตามตำแหน่งนั้นๆ
[การใช้งาน]
· ช่องส่งของและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ
ลักษณะภายนอกของ LE-34-1
การทำงานทั้ง 2 อย่าง การดูดหรือการกลับคืนทำได้โดยการจ่ายแรงดันไฟฟ้าพัลส์บวกหรือลบ และจะรักษาสภาพไม่มีพลังงานไฟฟ้าตามตำแหน่งนั้นๆ
เหมาะสำหรับช่องส่งของ, เคสประเภทต่างๆ
Drawing ระบุขนาด (มม.) LE-34-1
Drawing ระบุขนาด (มม.) LE-34-2
Drawing ระบุขนาด (มม.) LE-34-3
ตารางข้อมูลจำเพาะ
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | พลังงานที่บริโภค (W) | แรงแม่เหล็กที่ไม่ได้กระตุ้น N | มวลผลิตภัณฑ์ (ก.) | สายไฟ | การทำงาน | |
---|---|---|---|---|---|---|
ปลดล็อค | ใส่กุญแจ | |||||
LE-34-1 | 30 | 22.54 | 235 | สีแดง | + | — |
สีดำ | — | + | ||||
LE-34-2 | 18 | 11.36 | 140 | สีแดง | — | + |
สีขาว | + | — | ||||
LE-34-3 | 4.8 | 6.86 | 65 | สีแดง | + | — |
สีน้ำเงิน | — | + | ||||
LE-34-13 | 4.8 | 7 | 61 | สีแดง | + | — |
สีน้ำเงิน | — | + |
รหัสสินค้า |
---|
LE-34-1 |
LE-34-2 |
LE-34-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,323.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | 27 | 36 | 10 | 50132 | ||
฿ 2,517.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 77 | 20 | 29 | 7 | 50133 | ||
฿ 2,826.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 56 | 15.5 | 19 | 4 | 50106 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ประเภทโหมดเปิดเครื่องอย่างต่อเนื่อง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +40°C | ความชื้นในการทำงานโดยรอบ | 85% RH หรือน้อยกว่า | รหัสรุ่น/ Part number | ประเภทการเก็บรักษา |
ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 200 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง