1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แอคชูเอเตอร์ LE-150

แอคชูเอเตอร์ LE-150
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,323.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล็อคเพื่อใส่และปลดล็อคด้วยไฟฟ้า
ต่อกลับขั้วเพื่อทำให้หมุนในทิศตรงกันข้ามได้
มีโพซิสเตอร์ภายในเพื่อป้องกันการไหม้

รหัสสินค้า
LE-150-12V
LE-150-24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า การบริโภค กระแสไฟฟ้า
(mA)

฿ 2,323.00

ACTUATOR 1 ชิ้น 29 วัน DC12V550 (ไม่รวมกระแสพุ่งเข้า)

฿ 2,323.00

ACTUATOR 1 ชิ้น 29 วัน DC24V400 (ไม่รวมกระแสพุ่งเข้า)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) 0 ถึง 50 (ไม่เกิดการควบแน่น) วัสดุ ฝาครอบ: โพลีโพรพีลีน (PP/G35%) อุปกรณ์เสริม ควิกบุช AC-25-Q-14
เวลาทำงาน ภายใน 0.5 ถึง 1.0 วินาที แรงบิด(ไม่มี·) ภายใน 14.7 cN⋅m มวล(ก.) 120