(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทการปลดล็อกโซลินอยด์ที่สามารถปลดล็อคได้เมื่อมีไฟฟ้าไหลผ่านโซลินอยด์เท่านั้น มีความปลอดภัยเพราะเมื่อไฟฟ้าดับหรือถูกตัดเนื่องจากสายไฟขาด ฯลฯ ประตูยังคงล็อคอยู่และไม่สามารถเปิดได้ ส่วนใหญ่จะใช้ในสถานที่ที่ให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· ประเภทกระแสสลับของตัวล็อคโซลินอยด์
· โครงสร้างหลัก (แบบล็อคอัตโนมัติ)
· สามารถปลดล็อคด้วยการสั่งงานระยะไกลได้
· สำหรับติดตั้งได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ให้ถอดที่ปิดออกในตอนที่ติดตั้งด้านหน้า)
· พร้อมที่ครอบกุญแจสำหรับเวลาปลดล็อคฉุกเฉินที่สามารถปลดล็อคได้แม้ไม่มีไฟฟ้าไหลผ่าน (LE-60-E / ES)
· สามารถตรวจสอบด้วยการส่งสัญญาณใส่และปลดล็อคได้ (LE-60-S / ES)
[การใช้งาน]
· ช่องส่งของ, อุปกรณ์ประเภทต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
LE-60-10 |
LE-60-10-E |
LE-60-10-ES |
LE-60-10-S |
LE-60-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พร้อม ล็อค เพื่อปลดล็อคฉุกเฉิน | พร้อม สวิตช์ ล็อค และปลดล็อกยืนยัน | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | กลอนล็อค แรงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป (N) | กลอนล็อค แรงดึงเข้า (N) | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,330.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | ไม่มี | ไม่มี | 125 | 36 | 42.8 | 13 | 3.7 | 2.4 | 310 | 50205 | ||
฿ 3,600.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | มี | ไม่มี | 125 | 36 | 42.8 | 13 | 3.7 | 2.4 | 300 | 50206 | ||
฿ 3,755.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | มี | มี | 125 | 36 | 42.8 | 13 | 3.7 | 2.4 | 300 | 50208 | ||
฿ 3,484.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | ไม่มี | มี | 125 | 36 | 42.8 | 13 | 3.7 | 2.4 | 300 | 50207 | ||
฿ 2,478.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 105 | 27 | 32.8 | 8 | 2.1 | 1.4 | 250 | 50212 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ปลดล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +40°C | ความชื้นในการทำงานโดยรอบ | 85% RH หรือน้อยกว่า | รหัสรุ่น/ Part number | แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC100V | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | AC1500V/ระยะเวลา 1 นาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง