1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์สีเขียวสำหรับเทอร์มินอลกราวด์ (C-209-M, ทองเหลือง)

โบลท์สีเขียวสำหรับเทอร์มินอลกราวด์ (C-209-M, ทองเหลือง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]· สายไฟ ทองเหลือง พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: สีเคลือบชนิดอบ อะคริลิค เรซิ่น แบบอบ "คุณสมบัติ" มีทั้งแบบ รูตรง และแบบ หัวแฉก และ รูตรง ให้เลือก

รหัสสินค้า
C-209-M5X10
C-209-M5X15
C-209-M6X10
C-209-M6X15
C-209-M8X15
C-209-M8X20
C-209-M10X16
C-209-M10X20
C-209CS-M5X10
C-209CS-M5X15
C-209CS-M6X10
C-209CS-M6X15
C-209CS-M8X15
C-209CS-M8X20
C-209CS-M10X16
C-209CS-M10X20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทฟิลลิปหรือแบน ส่วน เกลียว
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 16.00

BRASS GREEN BOLT 1 ชิ้น 35 วัน 10หัวแบน51023276

฿ 16.00

BRASS GREEN BOLT 1 ชิ้น 29 วัน 10หัวแบน51523277

฿ 21.00

BRASS GREEN BOLT 1 ชิ้น 35 วัน 10หัวแบน61023278

฿ 22.00

BRASS GREEN BOLT 1 ชิ้น 29 วัน 10หัวแบน61523279

฿ 34.00

EARTH TERMINALS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หัวแบน81523280

฿ 44.00

BRASS GREEN BOLT 1 ชิ้น 29 วัน 10หัวแบน82023281

฿ 65.00

BRASS GREEN BOLT 1 ชิ้น 29 วัน 10หัวแบน101623282

฿ 74.00

BRASS GREEN BOLT 1 ชิ้น 29 วัน 10หัวแบน102023283

฿ 8.00

EARTH TERMINALS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบลบกับแบบบวกลบ51023838

฿ 9.00

EARTH TERMINALS 1 ชิ้น 55 วัน 10แบบลบกับแบบบวกลบ51523839

฿ 11.00

EARTH TERMINALS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบลบกับแบบบวกลบ61023841

฿ 12.00

EARTH TERMINALS 1 ชิ้น 55 วัน 10แบบลบกับแบบบวกลบ61523840

฿ 24.00

EARTH TERMINALS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบลบกับแบบบวกลบ81523842

฿ 28.00

BRASS GREEN BOLT 1 ชิ้น 29 วัน 10แบบลบกับแบบบวกลบ82023843

฿ 51.00

EARTH TERMINALS 1 ชิ้น 55 วัน 10แบบลบกับแบบบวกลบ101623844

฿ 53.00

BRASS GREEN BOLT 1 ชิ้น 29 วัน 10แบบลบกับแบบบวกลบ102023845

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สายทองเหลือง พื้นผิว การขัดเงา ผิวสำเร็จหุ้มอะคริลิกเรซิ่น