(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้สามารถยึดสายต่าง ๆ ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันและต่อสัญญาณรบกวนลงดินได้
· พื้นผิวเรซิ่นโพลีเอไมด์ทั้งหมดของบอดี้หลักผ่านการชุบแบบไม่ใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมอบการป้องกันที่ยอดเยี่ยมและมีความทนทานในระดับสูง แม้ว่าจะมีการสึกหรอทางกายภาพก็ตาม
· ค่าความต้านทานของหน้าสัมผัสเสถียรและต่ำ
· ต้นทุนต่ำ น้ำหนักเบา และยืดหยุ่น ทำให้งานง่ายขึ้น
· และยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสายเคเบิล
· สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน UL UL94V-2
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์อัตโนมัติในสำนักงาน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และตัวเรือนชนิดอื่น ๆ ทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
CP-260-2 |
CP-260-3 |
CP-260-4 |
CP-260-5 |
CP-260-6 |
CP-260-7 |
CP-260-8 |
CP-260-10 |
CP-260-12 |
CP-260-14 |
CP-260-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายไฟ ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.00 | GROUNDING CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.5 to 4.2 | 15.9 | 9 | 24388 | ||
฿ 12.00 | GROUNDING CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.0 to 5.9 | 17.5 | 9 | 24389 | ||
฿ 12.00 | GROUNDING CLAMP | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 5.9 to 6.9 | 19.2 | 9.6 | 24390 | ||
฿ 14.00 | GROUNDING CLAMP | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 7.8 to 8.8 | 20.9 | 9.6 | 24391 | ||
฿ 14.00 | GROUNDING CLAMP | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 10.0 to 11.0 | 22.9 | 9.6 | 24392 | ||
฿ 15.00 | GROUNDING CLAMP | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 10.9 to 11.9 | 24.3 | 9.6 | 24393 | ||
฿ 19.00 | GROUNDING CLAMP | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 11.9 to 13.2 | 25.7 | 9.6 | 24394 | ||
฿ 21.00 | GROUNDING CLAMP | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 14.2 to 15.5 | 28.6 | 10.2 | 24396 | ||
฿ 32.00 | GROUNDING CLAMP | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 18.5 to 19.8 | 34.7 | 13.2 | 24397 | ||
฿ 50.00 | GROUNDING CLAMP | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 21.1 to 22.5 | 37.4 | 12.8 | 24398 | ||
฿ 53.00 | GROUNDING CLAMP | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 24.9 to 26.3 | 40.4 | 12.8 | 24399 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีเอไมด์ | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง