(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งพุกโซ่
[คุณสมบัติ]
· ชุบซิงค์กันสนิม
· วัสดุ: เหล็กกล้า
· การจัดการผิวหน้า : ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
· สวนสาธารณะ, ที่จอดรถ
ลักษณะภายนอก B-135
วัสดุ: เหล็ก
ผิวสำเร็จ: ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมต
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | (L) | ⌀D | (d) | (W) | โหลดในการทำงานสำหรับอ้างอิง N |
---|---|---|---|---|---|
B-135-4.5 | 41 | 4.5 | 7 | 5 | 250 |
B-135-5 | 50 | 5 | 8 | 7 | 400 |
B-135-6 | 60 | 6 | 9 | 7 | 500 |
B-135-7 | 70 | 7 | 11 | 9 | 600 |
B-135-8 | 80 | 8 | 12 | 9 | 700 |
รหัสสินค้า |
---|
B-135-4.5 |
B-135-5 |
B-135-6 |
B-135-7 |
B-135-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดไฟฟ้า (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.00 | LINKAGE FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 250 | 41 | 11237 | ||
฿ 65.00 | LINKAGE FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 400 | 50 | 11238 | ||
฿ 72.00 | LINKAGE FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 500 | 60 | 11239 | ||
฿ 87.00 | CHAIN FASTENER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 600 | 70 | 11240 | ||
฿ 100.00 | LINKAGE FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 700 | 80 | 11241 |
กำลังโหลด …
รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง | ไม่มี ล็อค | ชนิด | ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง