(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งพุกโซ่
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลส ทำให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· วัสดุ: สแตนเลส
[การใช้งาน]
· สวนสาธารณะ, ที่จอดรถ
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | (L) | ⌀D | (d) | (W) | โหลดในการทำงานสำหรับอ้างอิง N |
---|---|---|---|---|---|
B-1135-5 | 50 | 5 | 8 | 7 | 500 |
B-1135-6 | 60 | 6 | 9 | 7 | 600 |
B-1135-7 | 70 | 7 | 11 | 9 | 700 |
B-1135-8 | 80 | 8 | 12 | 9 | 800 |
รหัสสินค้า |
---|
B-1135-5 |
B-1135-6 |
B-1135-7 |
B-1135-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.00 | LINKAGE FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 | 50 | 11501 | ||
฿ 177.00 | LINKAGE FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 60 | 11502 | ||
฿ 222.00 | CHAIN FASTENER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 700 | 70 | 11503 | ||
฿ 292.00 | CHAIN FASTENER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 800 | 80 | 11504 |
กำลังโหลด …
รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง | ไม่มี ล็อค | ชนิด | ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง