(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะขออเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: B-1058-6 ถึง 10 / สแตนเลส
· เลือกขนาดและรูปร่างของตะขอ
[การใช้งาน]
· ที่ใส่กุญแจ, ป้ายแท็ก
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | (L1) | (L2) | (W1) | (W2) | โหลดในการทำงานสำหรับอ้างอิง N |
---|---|---|---|---|---|
B-1058-6 | 89 | 11 | 13 | 19 | 300 |
B-1058-8 | 99 | 17 | 22 | 19 | 1,200 |
B-1058-9 | 63 | 6 | 7.5 | 10 | 250 |
B-1058-10 | 76 | 7.5 | 8 | 12.5 | 350 |
รหัสสินค้า |
---|
B-1058-6 |
B-1058-8 |
B-1058-9 |
B-1058-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 433.00 | HOOK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 89 | 11522 | ||
฿ 887.00 | SPRING HOOKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1200 | 99 | 11523 | ||
฿ 458.00 | HOOK | 1 ชิ้น | 29 วัน | 250 | 63 | 11524 | ||
฿ 488.00 | HOOK | 1 ชิ้น | 29 วัน | 350 | 76 | 11525 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หมุน / snap | วัสดุ | สแตนเลส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง