(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีกาวที่ด้านหลัง
· สามารถสั่งผลิตตามความกว้างที่ต้องการได้ (สำหรับจำนวนสั่งซื้อตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไป)
· ที่ครอบโปร่งใสเพื่อป้องกันบัตร
รหัสสินค้า |
---|
C-26-VERTICAL-NI-1 |
C-26-VERTICAL-NI-2 |
C-26-VERTICAL-NI-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างแนวนอน | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 634.00 | WINDOW FRAMES & CARD HOLDERS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 265 | 21246 | ||
฿ 751.00 | WINDOW FRAMES & CARD HOLDERS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 315 | 21247 | ||
฿ 826.00 | WINDOW FRAMES & CARD HOLDERS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 355 | 21248 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม | 280 | ความหนา | 25 | วัสดุ | ไวนิลคลอไรด์และอื่นๆ |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | NA | สี | ใส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง