(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยาว (mm):35 กว้าง (มม.):76
·ความหนา (มม.):12
· วัสดุ:ก้านสแตนเลสผิวสัมผัส:การขัดแบบบาเรล
รหัสสินค้า |
---|
C-1994-H-1 |
C-1994-H-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนาของเพลท | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 330.00 | LASHING SYSTEMS | 1 ชิ้น | 29 วัน | ความกว้างเข็มขัด: สำหรับ 45 | 22712 | ||
฿ 330.00 | LASHING SYSTEMS | 1 ชิ้น | 29 วัน | ความกว้างเข็มขัด: สำหรับ 25 | 22713 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม | 35 | ความกว้างแนวนอน | 76 | ความหนา | 12 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สแตนเลสเส้นกลม | ผิวสำเร็จ | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง