1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสาสำหรับทำชั้นวาง ทำจากสแตนเลส FC-1751

เสาสำหรับทำชั้นวาง ทำจากสแตนเลส FC-1751
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 117.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลส จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· แบบคลิปที่สามารถปรับตั้งระยะห่างระหว่างชั้นเก็บของได้อิสระ
· มีมาตรฐาน 6 แบบตั้งแต่ 2,000 มม. ถึง 300 มม.

รหัสสินค้า
FC-1751-1
FC-1751-2
FC-1751-3
FC-1751-4
FC-1751-5
FC-1751-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 697.00

FREEZER FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 200062208

฿ 542.00

FREEZER FITTINGS 1 ชิ้น 29 วัน 160062209

฿ 345.00

FREEZER FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 120062210

฿ 287.00

FREEZER FITTINGS 1 ชิ้น 35 วัน 100062211

฿ 163.00

FREEZER FITTINGS 1 ชิ้น 29 วัน 50062212

฿ 117.00

FREEZER FITTINGS 1 ชิ้น 29 วัน 30062213

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้างแนวนอน 20 ความหนา 4 วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น
การใช้งาน ตู้เย็นแช่แข็งสำเร็จรูป, อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว, อุปกรณ์ทางการแพทย์