1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่กุญแจ C-555N

แม่กุญแจ C-555N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 204.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทวันทัชล็อค, แม่กุญแจแบบทองเหลือง
[คุณสมบัติ]
· ประเภทวันทัชล็อค: จะถูกล็อคเมื่อกดสายคล้องเข้าไปจนสุด
· ทำจากทองเหลือง
[การใช้งาน]
· รั้ว, ประตูทางเข้า และช่องสำหรับซ่อมบำรุง

ประเภทวันทัชล็อค

ลักษณะภายนอกของ C-555N

ลักษณะภายนอกของ C-555N

กุญแจต่างกัน

กุญแจต่างกัน

Drawing ระบุขนาด C-555N

Drawing ระบุขนาด C-555N

หมายเลขผลิตภัณฑ์LW1W2W3(H)⌀D
C-555N-20209.519.51111.53.2
C-555N-2524.311.52510164.5
C-555N-3027142912165
C-555N-3527183412175
C-555N-403221401321.56.5
C-555N-4532254513.525.56.5

วัสดุ: ตัวอุปกรณ์; แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD), ก้านชัก; คอปเปอร์อัลลอย (C3602)
การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์; ทำผิวด้านแบบขึ้นแฮร์ไลน์, ฐานรอง: ขัดเงา
อุปกรณ์ที่แนบมา: กุญแจ 3 ดอก
จำนวนกุญแจที่ต่างกันมากที่สุด: C-555N-20; 50, C-555N-25; 190, C-555N-30/C-555N-35/C-555N-40/C-555N-45; 530

รหัสสินค้า
C-555N-20
C-555N-25
C-555N-30
C-555N-35
C-555N-40
C-555N-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 204.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -34.72019.51123555

฿ 221.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 25 วัน 1044.824.3251023556

฿ 280.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4827291223557

฿ 303.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4927341223558

฿ 399.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6032401323559

฿ 425.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 25 วัน -64324513.523560

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่กุญแจ วัสดุ แขวนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ทองแดงอัลลอย วัสดุ แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง
พื้นผิว การขัดเงา ผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์