(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ของก้าน 28 มม. ที่ มุม การหมุนของ มือจับ 60°
รหัสสินค้า |
---|
AC-25-S-1 |
AC-25-S-2 |
AC-25-S-11 |
AC-25-S-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | 21547 | ||
฿ 66.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 8 | 130 | 21548 | ||
฿ 43.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 1678 | ||
฿ 43.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 8 | 110 | 1679 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 28 | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 3.2 | วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | การชุบ เคลือบผิวโครเมต ชุบสังกะสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง