(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและ แม่พิมพ์
·ใช้สารต่อต้านแบคทีเรียที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับร่างกายมนุษย์
·ออกแบบมาเพื่อป้องกันการแช่แข็งด้วย แหวน O ภายใน หน้าแปลน
·สามารถเปิดได้จากด้านในของ ตู้ โดยการติดตั้ง ก้านกระทุ้ง นิรภัยภายใน
· บรรจุภัณฑ์ เฟลท์ เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน เพื่อป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 245 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 90 | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส | พื้นผิว การขัดเงา | ไม่ | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 62808 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FC-702 ในชุด ก้านกดเพื่อความปลอดภัย ป้องกันแบคทีเรียFC-702
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง