(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·เปลี่ยนการเคลื่อนที่ในแนวตั้งของแท่งแกนด้วยแรงขัน
·การใช้ร่วมกับที่ มือจับ ปิดช่วยเพิ่มระดับความหนาแน่นของการปิด
·สามารถขันประตูได้ง่าย
·ตัวเสื้อ
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 72 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 35 | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 17.3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นเพลท สเตนเลส | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 1976 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AC-25-RE ในชุด กลอนล็อค ล็อค สำหรับราวบาร์AC-25-RE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง