(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นสเปคแบบฝาครอบไส้กุญแจที่เสริมความแข็งแรงด้วยการชุบแข็งจึงปกป้องการทำลายจากสว่าน ฯลฯ
· กุญแจมีสเปคเป็นไบแอสคัทที่ยากต่อการทำซ้ำ (มีกระบวนการทำร่องพินของมุมกุญแจ)
· จำนวนกุญแจที่ต่างกันมีมากด้วยการจัดเรียงตัวของพิน 135° 10 ชิ้น
· โครงสร้างกุญแจเปลี่ยนได้ที่ทำงานอย่างราบรื่น
· ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ
ประเภท | แหวน | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 30 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(W (มม.)) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(H (มม.)) | 6 | วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-288-OP-2 ในชุด แหวนสำหรับล็อคกลมส่วนบุคคล C-288-Y
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง