1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ มือจับ ล็อค แบบสัมผัสเดียว สเตนเลสFA-1810-C-3

HANDLES

ที่ มือจับ ล็อค แบบสัมผัสเดียว สเตนเลสFA-1810-C-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,420.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
· มือจับ จับแบบสัมผัสเดียวที่พัฒนาขึ้นสำหรับที่ ราวจับท่อ ขนาดใหญ่
· รองรับการใช้งาน กับ ด้ามจับ ขนาดใหญ่ที่มีความหนา 15 มม.
·วางที่ มือจับ จากด้านบนแล้วจับด้วยสัมผัสเดียว
·อุปกรณ์ ล็อค มี กุญแจ กลับด้านได้ พร้อมชัตเตอร์กันฝุ่น
·สามารถติดเข้ากับที่ มือจับ ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
·สามารถติดตั้ง แหวน กระบวนการซีล เป็นตัวเลือกได้

รหัสสินค้า
FA-1810-C-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,420.00

HANDLES 1 ชิ้น 32 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กุญแจ ด้วยกุญแจ ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 168 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 123
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 40 บังคับลูกบิด มิติ ข้ามส่วน กว้าง 25 หนา 15 วัสดุ การหล่อ สเตนเลส
รหัส ผลิตภัณฑ์ 60616

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-1810-C-3 ในชุด ที่ มือจับ ล็อค แบบสัมผัสเดียว สเตนเลสFA-1810-C-3