(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม(AC-1025-SA)
· 3 อุปกรณ์จับยึด
·ปลายของตัว อุปกรณ์จับยึด เคลือบด้วย เรซิ่น (โพลีเอไมด์ 12) เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับแผงควบคุมและเพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
AC-1025-SA-1 |
AC-1025-SA-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,123.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 130 | 40 | 3 | 3045 | ||
฿ 659.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 76.5 | 27 | 2 | 3046 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นเพลท สเตนเลส | พื้นผิว การขัดเงา | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง