1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อค โซ่ แข็ง สเตนเลสC-1577-B

INDUSTRIAL LOCKS

ล็อค โซ่ แข็ง สเตนเลสC-1577-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,226.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แม่กุญแจ มาตรฐาน สมาคมอุตสาหกรรม เครื่องจักร หยอดเหรียญของญี่ปุ่นสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายด้วยไขควงปากแฉกเดียว
·ติดตั้งง่ายกะทัดรัดและแข็งแกร่ง
·ใช้โซ่ชุบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางø12.5มม. เพื่อป้องกันการตัดด้วยหัวกัดสลัก ฯลฯ
·ความต้านทานการกัดกร่อนดีขึ้นโดยการประมวลผลของโซ่
·ในฐานะตัวเลือกการเสริมแรงคุณสามารถเปลี่ยน แผ่นเพลท ป้องกัน ข้อต่อ ด้วยตัว เหล็กฉากสำหรับยึด เสริมแรง
· ล็อค เหรียญส่วนบุคคล C-288 ใช้ก่อน แม่กุญแจ มาตรฐาน

รหัสสินค้า
C-1577-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,226.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ล็อค ด้วยกุญแจ เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 380 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 37
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 36 วัสดุ การหล่อ สเตนเลส รหัส ผลิตภัณฑ์ 23249

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1577-B ในชุด ล็อค โซ่ แข็ง สเตนเลสC-1577-B