(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่กุญแจแบบรหัสทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· เพียงแค่ใส่รหัสผ่านให้ตรงตามที่ได้ถูกตั้งไว้ที่ตัวหมุน 4 ตัว เพื่อคลายล็อค
· สามารถกำหนดรหัสผ่านตามที่ต้องการได้
· จำนวนรหัสผ่านที่กำหนดได้ 10,000 รูปแบบ
· รหัสผ่านเปลี่ยนได้ด้วยกุญแจเปลี่ยนได้ C-1556-K) โดยเฉพาะ ดังนั้นหมายเลขจึงไม่มีการเปลี่ยนไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจในตอนที่ใช้งานปกติ
· มีฝาครอบยางเฉพาะ
· ป้องกันวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในส่วนของตัวหมุน
[การใช้งาน]
· รั้ว, ประตูทางเข้า และช่องสำหรับซ่อมบำรุง
ลักษณะภายนอกของ C-1556-60
ลักษณะภายนอกของ C-1556-K
ตัวอย่างการใช้งานกุญแจ
ตัวอย่างการใช้งาน C1555
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | น้ำหนักสินค้า (ก.) | L |
---|---|---|
C-1556-60 | 491 | 42 |
C-1556-60-L | 525 | 70 |
C-1556-60-RC | 12 |   |
C-1556-K | 13 |   |
C-1556-60 / C-1556-60-L ตัวอุปกรณ์แม่กุญแจ
วัสดุ: ตัวอุปกรณ์; เหล็กหล่อสแตนเลส (SUS304)
สายคล้องโลหะ; แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)
เพลาภายใน; แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS303)
การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์; ทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์
สายคล้องโลหะ; ขัดเรียบ
C-1556-K กุญแจเปลี่ยนได้
วัสดุ: แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD)
การจัดการผิวหน้า: ชุบนิกเกิล (MBNi)
C-1556-RC ฝาครอบยาง
วัสดุ: ยางเอทิลีนโพรพิลีน (EPDM)
รหัสสินค้า |
---|
C-1556-60 |
C-1556-60-L |
C-1556-60-RC |
C-1556-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,388.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวอุปกรณ์ | 104 | 24237 | ||
฿ 7,278.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวอุปกรณ์ | 132 | 24377 | ||
฿ 136.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | ฝาครอบยาง | - | 24327 | ||
฿ 446.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กุญแจเปลี่ยนได้ | - | 24275 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แท็บเล็ต รวม ตัวอักษร (ตัวเลข) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง