(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แม่กุญแจ มาตรฐาน สมาคมอุตสาหกรรม เครื่องจักร หยอดเหรียญของญี่ปุ่นสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายด้วยไขควงปากแฉกเดียว
·ติดตั้งง่ายกะทัดรัดและแข็งแกร่ง
·ขึ้นอยู่กับ สเปค โซ่ ตำแหน่ง การติดตั้งสามารถ คลองเลื่อย ได้ทุกที่
· โซ่ มาตรฐาน เป็น เหล็กกล้าชนิดพิเศษ (คาร์บูไรซ์และดับ) ลิงค์ø10× 10 พร้อม สายยาง โปร่งใส
· ตัวเครื่อง ทำจาก สเตนเลส และทนทานต่อการทำลาย โซ่ จึง ทน ต่อ การกัดกร่อน ได้ดีขึ้นด้วย กระบวนการ DISGO ·เนื่องจากตัว ล็อค ถูกสร้างขึ้นที่ด้านข้างของ ตัวเครื่อง เครื่องจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำลายด้วย ดอกสว่าน / เลือกตัว ล็อค.
· C-288 ใช้ ล็อค เหรียญส่วนบุคคลก่อน แม่กุญแจ มาตรฐาน
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 380 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 37 | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | การหล่อ สเตนเลส | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบผิวนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง