(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·บุชที่สามารถเชื่อมต่อกับก้านได้อย่างง่ายดาย
·จะไม่ถูกเคลื่อนย้ายแม้ใน เคส การสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
AC-1025-Q-4 |
AC-1025-Q-13 |
AC-1025-Q-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (φ) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 23.8 | 10 | 11 | 4 | 4 ถึง 4.5 | 4301 | ||
฿ 66.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 29.8 | 12.5 | 9 | 6 | 2 ถึง 2.5 | 4419 | ||
฿ 47.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 23.8 | 10 | 9 | 4 | 2 ถึง 2.5 | 3000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นเพลท สเตนเลส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง