1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชือก สเตนเลส พร้อม วงแหวนนอกAC-1025-YB

เชือก สเตนเลส พร้อม วงแหวนนอกAC-1025-YB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 291.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ การเคลือบผิว ด้านนอกโมลิบดีนัมทำให้เกิดความต้านทานน้อยลงและการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น

รหัสสินค้า
AC-1025-YB-1000
AC-1025-YB-300
AC-1025-YB-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 368.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 10001557

฿ 291.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 3001555

฿ 310.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 5001556

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส