(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขดลวด สำหรับเชื่อมโยง ด้ามจับ และ กลอนล็อค
[คุณสมบัติ]
·การ การเคลือบผิวโลหะผสมโมลิบดีนัม ภายในส่วนนอกช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นเนื่องจากมีความต้านทานต่ำ
· วัสดุ:ส่วน ขดลวด / สเตนเลส (SUS304); เทอร์มินอล และส่วน น๊อตตัวเมีย / เหล็กกล้า (SPCC); มุม / แผ่นเหล็กกล้า (SPCC)
· พื้นผิว การขัดเงา:เทอร์มินอล ส่วน น๊อตตัวเมีย มุม / การ ชุบ เคลือบผิวโครเมต ชุบสังกะสี (mfzn-c)
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด:0.13 มม.
· แรงดึงที่รับได้ อนุญาต:AC-1025-Y - 0.58 กิโลนิวตัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ร่วมกับ มือจับ/ กลอนล็อค
AC-1025-Y-300, AC-1025-Y-500 ลักษณะภายนอก
เทอร์มินอล ลักษณะภายนอก
AC-1025-Y ซีรี่ส์การ ดรออิ้งบอกขนาด แบบ มิติ
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | L | มวล ผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|
AC-1025-Y-300 | 300 | 53 |
AC-1025-Y-500 | 500 | 66 |
AC-1025-Y-1000 | 1,000 | 101 |
รหัสสินค้า |
---|
AC-1025-Y-1000 |
AC-1025-Y-300 |
AC-1025-Y-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 368.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1075 | 21472 | ||
฿ 291.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 375 | 21470 | ||
฿ 310.00 | STOPPERS / RODS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 575 | 21471 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 6.3 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 30 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง