(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบ สามารถล็อคได้โดยไม่ต้องใช้ กุญแจ โดยหมุน 90°
[การใช้งาน]
·สำหรับเรือยานพาหนะอุปกรณ์ครัวอุปกรณ์ อุปกรณ์กลางแจ้ง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
C-111-2 |
C-111-3 |
C-111-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,047.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 95 | 41 | 30 | 20393 | ||
฿ 876.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | 30 | 27.5 | 20394 | ||
฿ 832.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 30 | 27.5 | 20395 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ส่วนหัวกุญแจ: ซิงค์อัลลอย (ZDC) ส่วนตัวเกี่ยว: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS430) | พื้นผิว การขัดเงา | ส่วนหัวกุญแจ: ชุบโครเมียม ส่วนตัวเกี่ยว: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง