1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์กุญแจขนาดเล็กพิเศษสำหรับคอมพิวเตอร์ S-10

สวิตช์กุญแจขนาดเล็กพิเศษสำหรับคอมพิวเตอร์ S-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,665.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์กุญแจขนาดเล็กที่สุดในแบบล็อคไส้กุญแจ
· สามารถติดตั้งไมโครสวิตช์ได้ 3 ระดับ และสามารถเชื่อมต่อวงจรสัญญาณได้ 3 แบบ
· การตั้งค่ากุญแจที่แตกต่างกัน 21 แบบ

รหัสสินค้า
S-10-90-B-1-KEYED-ALIKE
S-10-90-B-2-KEYED-ALIKE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ไมโครสวิตช์
(ชิ้น)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,665.00

CONTROL KEYSWITCHES 1 ชิ้น 32 วัน 140138

฿ 1,800.00

CONTROL KEYSWITCHES 1 ชิ้น 32 วัน 240140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ, ทรานส์ซีฟเวอร์, อุปกรณ์นิรภัย (ป้องกันโจรกรรมและอัคคีภัย) วัสดุ ตัวเครื่อง แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) พื้นผิวตัวเครื่องหลัก ชุบโครเมี่ยม (MBCr)
วัสดุ กุญแจ แผ่นทองเหลือง (C3713P) พื้นผิวที่สำคัญ ชุบนิกเกิล (MBNi) มุม ล็อค หมุน · การหมุน 90°
ตำแหน่ง ที่สามารถแทรกหรือลบ กุญแจ ได้ ตำแหน่ง B ประเภทของ กุญแจ หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: M62) อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก