(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาเพราะทำจากพลาสติก
· ประเภทราคาถูก
รหัสสินค้า |
---|
S-42-90-E-1-KEYED-ALIKE |
S-42-90-E-2-KEYED-ALIKE |
S-42-90-EF-1-KEYED-ALIKE |
S-42-90-EF-2-KEYED-ALIKE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตำแหน่ง ที่สามารถแทรกหรือลบ กุญแจ ได้ | จำนวน ไมโครสวิตช์ (ชิ้น) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 388.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง E | 1 | 40364 | ||
฿ 426.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง E | 2 | 40368 | ||
฿ 388.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง E. ตำแหน่ง F | 1 | 40366 | ||
฿ 426.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง E. ตำแหน่ง F | 2 | 40370 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เครื่องบันทึกเงินสด, อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | PBT/POM | พื้นผิวตัวเครื่องหลัก | ผ้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กุญแจ | แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล (MFNi) | มุม ล็อค หมุน | · การหมุน 90° |
ประเภทของ กุญแจ | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: 4200) | อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง