(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าทั่วไป S-8 ในรูปแบบขนาดที่กะทัดรัดยิ่งขึ้น
· การตั้งค่ากุญแจที่แตกต่างกันกว่า 6000 แบบ
รหัสสินค้า |
---|
S-20-90-B-1-KEY-DIFFERENCES |
S-20-90-B-1-KEYED-ALIKE |
S-20-90-B-2-KEY-DIFFERENCES |
S-20-90-B-2-KEYED-ALIKE |
S-20-90-BC-1-KEY-DIFFERENCES |
S-20-90-BC-1-KEYED-ALIKE |
S-20-90-BC-2-KEYED-ALIKE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตำแหน่ง ที่สามารถแทรกหรือลบ กุญแจ ได้ | จำนวน ไมโครสวิตช์ (ชิ้น) | ประเภทของ กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,046.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B | 1 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 40153 | ||
฿ 1,007.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B | 1 | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: M0020) | 40152 | ||
฿ 1,084.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B | 2 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 40220 | ||
฿ 1,046.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B | 2 | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: M0020) | 40219 | ||
฿ 1,046.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B/ตำแหน่ง C | 1 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 40155 | ||
฿ 1,007.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B/ตำแหน่ง C | 1 | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: M0020) | 40154 | ||
฿ 1,046.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B/ตำแหน่ง C | 2 | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: M0020) | 40221 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์นิรภัยเพื่อป้องกันโจรกรรม/ภัยพิบัติ, สวิตช์แหล่งจ่ายไฟต่างๆ | วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3602BD) ซิงค์อัลลอย (ZDC) | พื้นผิวตัวเครื่องหลัก | ชุบผิวโครเมี่ยม (MBCr), ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมี่ยม (MZZn-C) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กุญแจ | แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC), วัสดุเหล็กแบบฟรีคัตติ้ง (SUM) | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล (MFNi) | มุม ล็อค หมุน | · การหมุน 90° |
อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก | บันทึก | มีฝาสแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง