(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางนัท 12 มม. ขนาดเล็กพิเศษด้วยความยาวหัวรวม 29 มม.
รหัสสินค้า |
---|
S-183-90-B-KEYED-ALIKE |
S-183-90-BC-KEYED-ALIKE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตำแหน่ง ที่สามารถแทรกหรือลบ กุญแจ ได้ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,317.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B | 40326 | ||
฿ 1,317.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B/ตำแหน่ง C | 40327 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์นิรภัยเพื่อป้องกันโจรกรรมและอัคคีภัย, โทรศัพท์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ, ทรานส์ซีฟเวอร์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | พื้นผิวตัวเครื่องหลัก | ชุบโครเมียม (MZCr) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล (MBNi) | มุม ล็อค หมุน | · การหมุน 90° |
ประเภทของ กุญแจ | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: 488A) | อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก | บันทึก | วัสดุโรเตอร์: โพลีเอไมด์ (PA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง