(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถตั้งโหมดกุญแจได้กว่า 200 แบบ (เปลี่ยนให้กุญแจแตกต่างกันโดยการเปลี่ยนแผ่นไกด์) โดยใช้การกำหนด Tumbler พิเศษ 12 แบบ
· ขนาดการเจาะพาแนลเหมือน S-8
รหัสสินค้า |
---|
S-17-90-B-1-KEYED-ALIKE |
S-17-90-B-2-KEYED-ALIKE |
S-17-90-BC-1-KEYED-ALIKE |
S-17-90-BC-2-KEYED-ALIKE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตำแหน่ง ที่สามารถแทรกหรือลบ กุญแจ ได้ | จำนวน ไมโครสวิตช์ (ชิ้น) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 949.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B | 1 | 40148 | ||
฿ 988.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B | 2 | 40207 | ||
฿ 949.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B/ตำแหน่ง C | 1 | 40150 | ||
฿ 988.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B/ตำแหน่ง C | 2 | 40209 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ไฟชนิดต่างๆ | วัสดุ ตัวเครื่อง | ตัวอุปกรณ์, ส่วนไส้ล็อค/ซิงค์อัลลอย (ZDC) | พื้นผิวตัวเครื่องหลัก | ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MZZn-C) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง (C2801P) | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล (MBNi) | มุม ล็อค หมุน | · การหมุน 90° |
ประเภทของ กุญแจ | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: K710) | อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก | บันทึก | ตัวอุปกรณ์, พร้อมฝาสแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง