(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แรงต้านทานขณะสัมผัสน้อยลง ทำงานได้คงที่แม้มีกระแสไฟฟ้าน้อยมาก
รหัสสินค้า |
---|
S-11-30-B |
S-11-30-BC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตำแหน่ง ที่สามารถแทรกหรือลบ กุญแจ ได้ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 697.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตำแหน่ง B | 40061 | ||
฿ 775.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตำแหน่ง B/ตำแหน่ง C | 40062 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | พร้อมฟังก์ชันควบคุมการหมุน | วัสดุตัวเครื่องหลัก | ทองเหลือง | การใช้งาน | คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ, อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) | พื้นผิวตัวเครื่องหลัก | ชุบนิกเกิล (MBNi) | วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง (C2801P) |
พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล (MBNi) | มุม ล็อค หมุน | · การหมุน 30° | ประเภทของ กุญแจ | หมายเลขกุญแจเดียวกันเท่านั้น |
อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง