(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์มาตรฐานคือที่ครอบกุญแจความปลอดภัยสูง TAK80 ใหม่กลับหัวได้
· สามารถใช้กุญแจทั่วไป TAK80 กับมือจับและล็อคกลมที่ติดตั้งได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตำแหน่ง ที่สามารถแทรกหรือลบ กุญแจ ได้ | จำนวน ไมโครสวิตช์ (ชิ้น) | ประเภทของ กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,530.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตำแหน่ง B | 1 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 40622 | ||
฿ 1,491.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B | 1 | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: TAK80) | 40621 | ||
฿ 1,568.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตำแหน่ง B | 2 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 40624 | ||
฿ 1,530.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 34 วัน | ตำแหน่ง B | 2 | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: TAK80) | 40623 | ||
฿ 2,052.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B/ตำแหน่ง C | 1 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 40626 | ||
฿ 2,013.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B/ตำแหน่ง C | 1 | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: TAK80) | 40625 | ||
฿ 2,091.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B/ตำแหน่ง C | 2 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 40628 | ||
฿ 2,052.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตำแหน่ง B/ตำแหน่ง C | 2 | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: TAK80) | 40627 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์ควบคุม, อุปกรณ์ตรวจวัด, อุปกรณ์นิรภัย | วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) ซิงค์อัลลอย (ZDC) | พื้นผิวตัวเครื่องหลัก | ชุบโครเมี่ยม (MBCr/MZCr) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง (C3713P) | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล (MBNi) | มุม ล็อค หมุน | · การหมุน 90° |
อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง