(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชุดสวิตช์สามารถถอดออกจากตัวอุปกรณ์หลักได้
· สามารถเลือกไมโครสวิตช์เป็น 1 หรือ 2 ชิ้นได้
· กุญแจเป็นแบบเปลี่ยนได้
· สามารถใช้กับล็อคกลม C-187-3 ได้
รหัสสินค้า |
---|
S-187-SU-90-E-1-KEYED-ALIKE |
S-187-SU-90-E-2-KEYED-ALIKE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ไมโครสวิตช์ (ชิ้น) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 794.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 1 | 40617 | ||
฿ 949.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 2 | 40619 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ, อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ | วัสดุ ตัวเครื่อง | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | พื้นผิวตัวเครื่องหลัก | ชุบโครเมียม (MZCr) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง (C3713P) | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล (MBNi) | มุม ล็อค หมุน | · การหมุน 90° |
ตำแหน่ง ที่สามารถแทรกหรือลบ กุญแจ ได้ | ตำแหน่ง E | ประเภทของ กุญแจ | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: 1873) | อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง