1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต กระจกหน้าต่างC-892

DOOR CATCHS

สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต กระจกหน้าต่างC-892
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 345.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ปิดหน้าต่างกระจก ฯลฯ ให้ปิดหรือเปิดครึ่งหนึ่งเพื่อ ระบบระบายอากาศ · มือจับ เรซิ่น แบบนิ่ม [การใช้งาน]·ยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เครื่องจักร ก่อสร้าง รถโดยสาร

รหัสสินค้า
C-892
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 345.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับกระจก วัสดุ สังกะสีอัลลอยด์ การขัดผิว ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 77 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 29 ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 26
รหัส ผลิตภัณฑ์ 22205

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-892 ในชุด สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต กระจกหน้าต่างC-892