1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ซีล (C-1207/สแตนเลส)

โบลท์ซีล (C-1207/สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 562.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โบลท์ขันสกรูรูปผีเสื้อและฟิตติ้งโลหะ
[คุณสมบัติ]
· นัทหางปลาเพื่อการขันประตูเคส เพื่อให้กันอากาศได้อย่างเต็มที่
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· พื้นผิวขัดเงา: ทำบีดช็อท
[การใช้งาน]
· แผงควบคุมและแผงจ่ายกระแสไฟฟ้ากลางแจ้ง อุปกรณ์สำหรับเรือ

โบลท์สำหรับขันประตูให้แน่น

ลักษณะภายนอกของ C-1207-1

ลักษณะภายนอกของ C-1207-1

Drawing ระบุขนาดของ C-1207-1

Drawing ระบุขนาดของ C-1207-1

ตัวอย่างการใช้งานของ C-1207-1 (การติดตั้งบนเคสและประตูควรใช้การเชื่อม ภาวะกันอากาศระหว่างเคสกับประตูสามารถปรับได้ด้วยนัทหางปลา)

ตัวอย่างการใช้งานของ C-1207-1 (การติดตั้งบนเคสและประตูควรใช้การเชื่อม ภาวะกันอากาศระหว่างเคสกับประตูสามารถปรับได้ด้วยนัทหางปลา)

หมายเลขผลิตภัณฑ์

SUS304
L1L2L3L4L5L6L7W1W2W3W4H1H2H3H4H5SUS304SPCC⌀DM
t1t2t1t2
C-1207-190301030157550453545125020171410343410M10
C-1207-2802582513604037.5304010401514128232.348M8
C-1207-3752062010503031.525358321211108232.33.26M6

วิธีเปิดประตู

สถานะประตูปิด

สถานะประตูปิด

นัทหางปลาปิด

นัทหางปลาปิด

เลื่อนรากโบลท์ไปด้านนอก

เลื่อนรากโบลท์ไปด้านนอก

ถอดโบลท์

ถอดโบลท์

เปิดประตู

เปิดประตู

รหัสสินค้า
C-1207-1
C-1207-2
C-1207-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,065.00

FASTENERS 1 ชิ้น 25 วัน 101012045501021138

฿ 736.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10810537.540821139

฿ 562.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1069531.532621140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปลาย สกรู ปลายแบน วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา การทำบีดช็อท