Joint Metal Fitting C-40-J

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
C-40-J-4
C-40-J-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSApplicable Rod Dia.
(mm)
Product Code
Same day 6φ421817
14 Day(s) 6φ623986

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Head Diameter(mm) 13 Full Length(mm) 35 Thread Diameter(mm) 6
Screw Tip Flat End Thread Part(mm) 25 Material Rolled Steel Material for General Structure
Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment