(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Powerful Rubber Magnet C-200

Powerful Rubber Magnet C-200

A powerful rubber magnet.
[Features]
· With pressure-sensitive adhesive on back.
· Easy to cut.
· North and South poles arranged in an alternating sequence for strong coercive force.
· Material: Synthetic rubber / ferrite magnet (brown), anisotropic rubber magnet.
· Operating temperature: -20 to +70°C.
[Applications]
· Refrigerators and power distribution boards.

PDF

With Pressure-Sensitive Adhesive On Back

C-200-3 and C-200-6 external appearance

C-200-3 and C-200-6 external appearance

C-200 dimensional drawing *With adhesive on back

C-200 dimensional drawing *With adhesive on back

Product No.
WtAdsorptive Power N/20 mm
Product Mass (g)
C-200-112.70.80.837
C-200-219.10.81.354
C-200-325.40.82.277
C-200-412.71.51.466
C-200-519.11.52.7100
C-200-625.41.53.4140
Part Number
C-200-1
C-200-2
C-200-3
C-200-4
C-200-5
C-200-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSWidth
(mm)
Thickness
(mm)
Reference Adsorption Power
(N/20mm)
Product Code
Same day 1012.70.80.820502
Same day 1019.10.81.320503
Same day 1025.40.82.220504
Same day 1012.71.51.420505
Same day 1019.11.52.720506
Same day 1025.41.53.420507

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Magnet Anisotropic Rubber Magnets Length(mm) 1000 Rubber Material Synthetic rubber-ferrite magnet
Adhesive With tape Operating Temperature(℃) -20~+70 Color Brown