(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากพลาสติกไนล่อนสีดำด้าน (เสริมใยแก้ว)
· อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 80 °C ต่ำสุด -20 °C กุญแจสามารถหมุน 180° และดึงเข้าใส่ออกได้ทั้งตอนที่ปลดล็อคและใส่กุญแจ
· ตะขอจะประกอบจากแผ่นวัสดุสแตนเลส 4 แผ่นจึงมีความแข็งแรงและทนทาน
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | กุญแจ | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(W (มม.)) | 21 | ความหนา(H (มม.)) | 58 | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่นเหล็กรีดเย็น |
พื้นผิว การขัดเงา | ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต | วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 20647 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-290 ในชุด กุญแจแบบตะขอฝังแบบที่ 1 C-290
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง