(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กันน้ำได้ดีด้วยปะเก็นโอริงก์ที่ติดตั้งอยู่ภายใน
· เป็นแบบเรียบที่มีส่วนที่ยื่นออกมาจากผิวติดตั้งพาแนลน้อย
· กุญแจมีสเปคเป็นไบแอสคัทที่ยากต่อการทำซ้ำ (มีกระบวนการทำร่องพินของมุมกุญแจ)
· จำนวนกุญแจที่ต่างกันมีมากด้วยการจัดเรียงตัวของพิน 135° 7 ชิ้น
· โครงสร้างกุญแจเปลี่ยนได้ที่ทำงานอย่างราบรื่น
· ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ
รหัสสินค้า |
---|
C-330-KEY-DIFFERENCES |
C-330-KEYED-ALIKE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 659.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 22179 | ||
฿ 639.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | หมายเลขเดียวกัน | 22178 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 31.4 | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม | วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง |
พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล | แหวน เดินเบา | มีในอุปกรณ์ที่แนบมา | จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ | 2100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง