(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีผลลัพธ์ดีเทนท์ในการควบคุมกุญแจ
· กุญแจสามารถใส่เข้าและถอดออกเฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วหมุน 90°
· กุญแจเป็นแบบเปลี่ยนได้
รหัสสินค้า |
---|
C-4-3-KEY-DIFFERENCES |
C-4-3-KEYED-ALIKE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,007.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 32 วัน | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 23032 | ||
฿ 968.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 32 วัน | หมายเลขเดียวกัน | 22233 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 41 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(W (มม.)) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(H (มม.)) | 28 | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 22 | วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง |
พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม | จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ | 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง