(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Standard Cylinder Lock C-4

Standard Cylinder Lock C-4

[Features]
· The key can be inserted and removed at the time of locking and unlocking with 360° rotation

PDF

 
Part Number
C-4-1-KEYED-ALIKE-FOR-DRAWER
C-4-1-KEYED-ALIKE-FOR-LOCKER
C-4-2-KEYED-ALIKE-FOR-DRAWER
C-4-2-KEYED-ALIKE-FOR-LOCKER
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMain Body Overall Length
(L(mm))
Main Body Width
(W(mm))
Thickness
(H(mm))
Product Code
17 Day(s) 694225.420001
17 Day(s) 426925.420002
17 Day(s) 503925.820005
17 Day(s) 395025.820006

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Lock(Embedded) Key Same Number Lock external diameter(mm) 22
Body Material Zinc Alloy Surface Finish Stainless Steel Cover Key Material Brass Plate
Key Surface Finish Nickel plating Number of key differences 100