1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล็อคกลมส่วนบุคคลป้องกันการทำลาย C-288-S

ล็อคกลมส่วนบุคคลป้องกันการทำลาย C-288-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 988.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไส้กุญแจตัวในใช้สแตนเลสแบบชุบแข็งจึงป้องกันการฝืนถอดไส้กุญแจออกและการทำลายด้วยสว่าน
· กุญแจมีสเปคเป็นไบแอสคัทที่ยากต่อการทำซ้ำ (มีกระบวนการทำร่องพินของมุมกุญแจ)
· จำนวนกุญแจที่ต่างกันมีมากด้วยการจัดเรียงตัวของพิน 135° 11 ชิ้น
· โครงสร้างกุญแจเปลี่ยนได้ที่ทำงานอย่างราบรื่น
· ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ

รหัสสินค้า
C-288-S-KEY-DIFFERENCES
C-288-S-KEYED-ALIKE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกุญแจ รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,065.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 35 วัน จำนวนกุญแจที่ต่างกัน22172

฿ 988.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 32 วัน หมายเลขเดียวกัน22171

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล็อค (ฝัง) ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) 37.1 ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 22
วัสดุ ตัวเครื่อง แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง พื้นผิว การขัดเงา ชุบโครเมียม วัสดุ กุญแจ แผ่นทองเหลือง
พื้นผิวที่สำคัญ ชุบนิกเกิล จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ 177000