(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เวลาใส่กุญแจจะเป็นระบบล็อคแบบวันทัชโดยการกดตัวอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
C-109-3 |
C-109-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กุญแจ | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (L (มม.)) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (W (มม.)) | ความหนา (H (มม.)) | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,581.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | C1093 | 69.5 | 60 | 30 | 28 | 21253 | ||
฿ 6,194.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | C1094 | 52.5 | 52 | 28 | 25 | 21254 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล | จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง