1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคกล่อง C-62

LATCHS

ตัวล็อคกล่อง C-62
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,259.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใส่กุญแจและถอดกุญแจได้ในสภาพขณะประตูปิด (สภาพที่โบลท์สลักล็อคถูกกดอยู่)
· กุญแจจจะถูกจับยึดและถอดกุญแจออกไม่ได้ในสภาพขณะประตูเปิด

รหัสสินค้า
C-62
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,259.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล็อค (ฝัง) กุญแจ R0220 ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) 53
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(W (มม.)) 45 ความหนา(H (มม.)) 32.5 ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 19
วัสดุ ตัวเครื่อง ซิงค์อัลลอย พื้นผิว การขัดเงา ชุบนิกเกิล วัสดุ กุญแจ ซิงค์อัลลอย
พื้นผิวที่สำคัญ ชุบนิกเกิล รหัส ผลิตภัณฑ์ 21541

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-62 ในชุด ตัวล็อคกล่อง C-62