(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กุญแจเป็นเป็นไบแอสคัทที่ยากต่อการทำซ้ำ ป้องกันการปลดล็อคกุญแจที่ไม่ถูกต้องอย่างการสะเดาะกลอน ด้วยโครงสร้างไส้กุญแจระบบพิน 15 พิน 4 แถว
· 1 มาสเตอร์ทำได้ถึง 1,435 รูปแบบ
· โครงสร้างกุญแจเปลี่ยนได้ที่ทำงานอย่างราบรื่น ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ
· รับผลิตหมายเลขกุญแจที่เหมือนกัน / หมายเลขกุญแจตามที่ระบุด้วยเช่นกัน
· สามารถประกอบกับบอลพิเศษสำหรับป้องกันสว่านได้ (ตัวเลือก) การใช้แหวนไม่มีเกลียวจะช่วยป้องกันการฝืนปลดล็อคด้วยประแจจับท่อได้ (C-288-OP-2 เป็นตัวเลือก)
รหัสสินค้า |
---|
C-365-KEY-DIFFERENCES |
C-365-KEYED-ALIKE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กุญแจ | ความหนา (H (มม.)) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,007.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | - | 22823 | ||
฿ 968.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | หมายเลขเดียวกัน | 8 | 22822 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 35.1 | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม | วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง |
พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล | แหวน เดินเบา | ตัวเลือก | จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ | 14000000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง