1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคกลมส่วนบุคคล C-288

ล็อคกลมส่วนบุคคล C-288
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 148.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กุญแจมีสเปคเป็นไบแอสคัทที่ยากต่อการทำซ้ำ (มีกระบวนการทำร่องพินของรูกุญแจ) จำนวนกุญแจที่ต่างกันมีมากด้วยการจัดเรียงของตัวพิน 135° 11 ชิ้น โครงสร้างกุญแจเปลี่ยนได้ที่ทำงานอย่างราบรื่น ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ

รหัสสินค้า
C-288-KEY-DIFFERENCES
C-288-KEYED-ALIKE
C-288-OP-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน กุญแจ วัสดุ กุญแจ พื้นผิวที่สำคัญ รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 659.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 32 วัน -ตัวอุปกรณ์จำนวนกุญแจที่ต่างกันแผ่นทองเหลืองชุบนิกเกิล21320

฿ 600.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 32 วัน -ตัวอุปกรณ์หมายเลขเดียวกันแผ่นทองเหลืองชุบนิกเกิล21319

฿ 148.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แหวนไม่มีเกลียว---22955

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล็อค (ฝัง) วัสดุ ตัวเครื่อง แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง พื้นผิว การขัดเงา ชุบโครเมียม