(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบกุญแจพร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม
· กุญแจเปลี่ยนได้รูปแบบใหม่เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน (C-65-ATAK60)
· กุญแจสามารถหมุน 180° และดึงเข้าใส่ออกได้ทั้งตอนที่ปลดล็อคและใส่กุญแจ
· กุญแจเป็นแบบเปลี่ยนได้
รหัสสินค้า |
---|
C-65-A-1 |
C-65-A-1-TAK60 |
C-65-A-2 |
C-65-A-2-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กุญแจ | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (L (มม.)) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 678.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | R0220 | 33 | 21359 | ||
฿ 678.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 33 | 23684 | ||
฿ 678.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | R0220 | 40 | 21360 | ||
฿ 678.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 40 | 23683 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(W (มม.)) | 35 | ความหนา(H (มม.)) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ซิงค์อัลลอย | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง