(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อหมุนกุญแจตามเข็มนาฬิกา 30° แล้วสลักก็จะทำงาน 10 มม.
· กุญแจจะกลับสู่ตำแหน่งที่สามารถถอดและใส่ได้เองโดยอัตโนมัติด้วยแรงสปริงภายใน
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | กุญแจ | TAK80 | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(W (มม.)) | 50 | ความหนา(H (มม.)) | 39.5 | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่นสแตนเลส |
พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) | วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 23760 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-133-2-TAK80 ในชุด สลักกลอนพร้อมไส้กุญแจ C-133-2-TAK80
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง