(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่ครอบกุญแจขนาดเล็กพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบกุญแจขนาดเล็กพิเศษที่ไม่เหมือนใคร
· สามารถติดตั้งได้ในขณะที่ชิ้นส่วนสำหรับยึดถูกติดเอาไว้อยู่
· ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ
· ชิ้นส่วนสำหรับยึดมี 2 แบบ; แบบแนวนอนและแนวตั้ง
[การใช้งาน]
· ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมขนาดเล็ก, กล่องสวิตช์
ลักษณะภายนอกของล็อคกลมแบบมินิ
ที่ครอบกุญแจขนาดเล็กพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ฟังก์ชันการทำงานไม่เปลี่ยนไปจากตัวปัจจุบัน
· สามารถติดตั้งได้ในขณะที่ชิ้นส่วนสำหรับยึดถูกติดเอาไว้อยู่
ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ
ชิ้นส่วนสำหรับยึดมี 2 แบบ; แบบแนวนอนและแนวตั้ง (สินค้าตามมาตรฐานจะเซ็ตไว้แบบแนวตั้ง)
2 แบบ; แบบ A สำหรับประเภทพิน 4 ตัว และแบบ B สำหรับประเภทพิน 7 ตัว (ขนาดภายนอกเท่ากัน)
· ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมขนาดเล็ก, กล่องสวิตช์ ฯลฯ
วัสดุล็อคกลมขนาดเล็ก
ขนาดภายนอกของวัสดุล็อคกลมขนาดเล็ก (มม.)
Drawing ระบุขนาดกุญแจ (มม.)
รหัสสินค้า |
---|
C-88-8A-KEY-DIFFERENCES |
C-88-8A-KEYED-ALIKE(J85) |
C-88-8B-KEY-DIFFERENCES |
C-88-8B-KEYED-ALIKE(T750) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กุญแจ | จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 268.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 500 | 20351 | ||
฿ 237.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | หมายเลขเดียวกัน | 500 | 20350 | ||
฿ 275.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 17000 | 20349 | ||
฿ 244.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | หมายเลขเดียวกัน | 17000 | 20348 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 18.5 | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม (MBCr) | วัสดุ กุญแจ | แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) / วัสดุเหล็กแบบฟรีคัตติ้ง (SUM) |
พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล (MFNi) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง